text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 3D 組織透明化試薬スターターキット

Product Number5730

E-mail

This is the suggested replacement for 5731, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, and 5740.



本スターターキットは、Corning 3D 組織透明化試薬 30 mLと、3D 細胞培養体の免疫標識を行うのに必要な各種バッファーがセットになったものです。あとは、お手持ちの免疫標識と核染色液を加えるだけです。本キットで96ウェルプレート 3枚分の3D細胞培養モデルを透明化することができます。

  • 短時間で透明化
  • 使用方法が簡単
  • 特別な装置は不要
  • 免疫蛍光(IF)、蛍光タンパク質(FP)、その他蛍光標識に対応
  • マイクロプレートや自動化装置に対応
  • 2D HE 染色や免疫組織化学(IHC)染色用に復元可



当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


¥92,600 per case

You might also be interested in
Corning® 96-well Black/Clear Round Bottom Ultra-Low Attachment Spheroid Microplate, with Lid, Sterile
Corning® 384-well Black/Clear Round Bottom Ultra-Low Attachment Spheroid Microplate, with Lid, Sterile
Corning® 96-well Black/Clear Round Bottom Ultra-Low Attachment Surface Spheroid Microplate, Bulk Packed, with Lid, Sterile, 10/Bag
Corning® 384-well Black/Clear Round Bottom Ultra-Low Attachment Spheroid Microplate, Bulk Packed 10 per Bag, with Lid, Sterile
Details
Product Number   5730
パック入数   5 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
使用期限   3D 組織透明化試薬:24ヶ月 3D 透明化バッファー類:12ヶ月  
Specifications Documents