text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® オートメーションチップ Molecular Devices FLIPR Tetra用、 30μL、透明、 フィルターなし、滅菌なし (カタログ番号

Product NumberFT-384-C-R

E-mail
Axygen®は、Molecular Devices FLIPR Tetra自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。 これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムによる精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなしからお選びいただけます。また、黒色および透明ポリプロピレンチップは384ウェルフォーマット用にデザインされており、Molecular Devices FLIPR Tetraワークステーションに適合します。
  • 30µL 透明チップ
  • 384チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン
  • RNase/DNaseフリーを保証
  • ノンパイロジェニック
  • 滅菌なし
  • 互換性:Molecular Devices FLIPR Tetraワークステーション

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥414,100 per case

    Details
    Product Number   FT-384-C-R
    パック入数   3840 / パック  
    ケース入数   19200 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   FT  
    モデル   FLIPR Tetra  
    Tip Feature   Standard  
    チップ形状   ラウンド  
    チップ   Standard  
    互換性   Molecular Devices FLIPR Tetra workstation   
    使用可能モデル   Molecular Devices   
    パッケージング   SBS Rack  
    パッケージングフォーマット   Single Rack  
    パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    チップフォーマット   384 本/ラック  
    パック/ケース   50 Racks/Case  
    最大容量   30 µL  
    フィルター   なし  
    滅菌   なし  
    オートクレーブ可能   不可  
    カラー   クリア  
    Specifications Documents