text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL Tecan Freedom EVO/Caliper Zephyr用チップ 未滅菌

Product NumberEV-200-R

E-mail

(This is the suggested replacement for EV-200-R-LAB)


Axygen® オートメーションチップ(Tecan® Freedom Evo®、TeMoおよびAquarius用)、200 µL、透明、フィルター無し、未滅菌 Axygen®はTecan® Freedom Evo®、TeMoおよびAquarius、Zymark®/Caliper、Biotek® およびDynamic Devicesオートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径があります。透明のポリプロピレン製チップは、Tecan® Freedom Evo®、TeMoおよびAquarius(MCA96ヘッド付き)、Zymark®/Caliper RapidPlate®、SciClone® およびZephyr®(HV96ヘッド付き)、Biotek® Precision™ およびPrecision XS 8または12ヘッド、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-チャンネル-標準容量および96-チャンネル-低容量ヘッド用に96-ウェルフォーマットがあります。
(本品はEV-200-R-LAB用の推奨代替品です)
  • 200 µL透明チップ
  • 96チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 互換性:Tecan® Freedom Evo®、TeMoおよびAquarius(MCA96ヘッド付き)、Zymark®/Caliper RapidPlate®、SciClone®およびZephyr®(HV96ヘッド付き)、Biotek® Precision™ およびPrecision XS 8または12ヘッド、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-チャンネル-標準容量、96-チャンネル-低容量ヘッド


¥74,300 per case

Details
Product Number   EV-200-R
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
Series   EV  
モデル   Freedom EVO  
Tip Feature   Standard  
チップ形状   ラウンド  
チップ   Standard  
互換性   Tecan® Freedom Evo®, TeMo and Aquarius with MCA96 head , SciClone® and Zephyr® with HV96 headZymark®/Caliper RapidPlate® , Biotek® Precision™ and Precision XS 8 or 12 head , Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol, 96-Ch.-Low Vol head   
使用可能モデル   Tecan   
パッケージング   SBS Rack  
パッケージングフォーマット   Single Rack  
パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
パック/ケース   50 Racks/Case  
最大容量   200 µL  
アプリケーション   診断研究  
フィルター   No  
滅菌   No  
オートクレーブ可能   No  
材質   ポリプロピレン  
カラー   クリア  
Specifications Documents