text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 自动化吸头,适用于Agilent®/Velocity11 | Vprep® 和Bravo

电子邮件

  • 吸头规格:96吸头
  • 吸头容量范围:20 μL至250 μL
  • 吸头材质:透明聚丙烯
  • 不含RNase/DNase/人gDNA
  • 无热原
  • 可选择:
    - 带或不带防气溶胶滤芯
    - 非灭菌或灭菌
    - 标准或Axygen® Maxymum Recovery® 表面
  • 适配头:96LT、8LT
  • 吸头盒规格:ANSI/SLAS
  • 吸头盒材质:聚丙烯


产品

产品编号 产品名称 パック入数 ケース入数 ブランド 规格
VT-20-R Axygen® 20 µL Vprep用チップ 未滅菌   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   N/A per case
VT-250-R Axygen® 250 µL Vprep用チップ 未滅菌   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   N/A per case
VT-250-R-LAB Axygen® 250 µL Vprep用チップ クローズドボトムラック入り 未滅菌   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   N/A per case
VT-250-R-S Axygen® 96-well tips, 250µL, Clear, Non-filtered, Sterile, SLAS Rack N/A per case
VT-384-10UL-R Axygen® 384-well tips, 10µL, Clear, Non-filtered, Non-sterile, SLAS Rack N/A per case
VT-384-10UL-R-S Axygen® 384-well tips, 10µL, Clear, Non-filtered, Sterile, SLAS Rack N/A per case
VT-384-31UL-R Axygen® 384-well tips, 30µL, Clear, Non-filtered, Non-sterile, SLAS Rack N/A per case
VT-384-31UL-R-S Axygen® 384-well tips, 30µL, Clear, Non-filtered, Sterile, SLAS Rack N/A per case
VT-384-5UL-R Axygen® 384-well tips, 5µL, Clear, Non-filtered, Non-sterile, SLAS Rack N/A per case
VT-384-70UL-R Axygen® 384-well tips, 70µL, Clear, Non-filtered, Non-sterile, SLAS Rack N/A per case
VT-384-70UL-R-S Axygen® 384-well tips, 70µL, Clear, Non-filtered, Sterile, SLAS Rack N/A per case
VTF-165-R-S Axygen® 96-well tips, 165µL, Clear, Filtered, Sterile, SLAS Rack N/A per case
VTF-20-R-S Axygen® 96-well tips, 20µL, Clear, Filtered, Sterile, SLAS Rack N/A per case
VTF-384-15UL-R-S Axygen® 384-well tips, 15µL, Clear, Filtered, Sterile, SLAS Rack N/A per case
VTF-384-50UL-R-S Axygen® 384-well tips, 50µL, Clear, Filtered, Sterile, SLAS Rack N/A per case