text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® AxyPrep MAG ティシュ―, ブラッドgDNAキット

E-mail

AxyPrep MAG ティシュ―、ブラッド gDNAキット はマグネティックビーズ技術を用いて組織や血液サンプルからゲノムDNAを単離するキットです。プロトコールでは、凍結もしくは未凍結のマウス尾からのgDNA抽出を紹介しています。96 ウェルプレート、1.5 mL チューブの両フォーマットでのプロトコールです。精製は、Lysis Bufferで組織を溶解した後、Proteinase Kで細胞膜を破壊し、タンパク質を消化します。マグネティク結合バッファーを添加して、ゲノムDNAをマグネティックビーズに結合させます。この結合の違いにより、容易に夾雑物とgDNA を単離することができます。夾雑物は簡単な洗浄ステップで洗い流せます。

  • 動物組織、培養細胞、口腔から採取したもの、血液サンプルにも応用可能です

Choose your specification

キットサイズ
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
MAG-T-GDNA-M Axygen® AxyPrep™ MAGティシュー、ブラッドgDNA キット-Medium   1 / パック     1 / ケース     Axygen®   ¥362,900 per case