Axygen AxyMat シーリングマットは、PCRおよび保存アプリケーションの広い温度範囲で使用することができます。AxyMatsは、蒸発を最小限に抑え、オートクレーブ滅菌が可能な研究グレードのシリコンで作られています。漂白剤洗浄とエタノール洗浄プロトコールに従って再利用することができます。
Axygen AxyMat シーリングマットは、PCRおよび保存アプリケーションの広い温度範囲で使用することができます。AxyMatsは、蒸発を最小限に抑え、オートクレーブ滅菌が可能な研究グレードのシリコンで作られています。漂白剤洗浄とエタノール洗浄プロトコールに従って再利用することができます。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-384-PCR-RD | Axygen® アキシマット384ウェルPCR用 | 10 / パック | 50 / ケース | Axygen® | ¥39,000 | per case | |
| AM-96-PCR-RD | Axygen® アキシマット96ウェルPCR用 未滅菌 | 10 / パック | 50 / ケース | Axygen® | ¥39,000 | per case |