Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® ABI-310用0.5 ml キャップレスチューブ
Product NumberTUB-310-NC
Axygen® 0.5 mLポリプロピレン製薄壁PCRチューブは、標準の96ウェルブロックに適合するように設計されています。
RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 純度99.9%のバージンポリプロピレン製 ABI-310装置に対応 これらのチューブのキャップは、ABI-310シーケンサーと適合性のあるAM-SEPTA-310 Axygen® AxyMats™ シングルセプタムキャップ(未滅菌)です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥50,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | TUB-310-NC |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 2500 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 0.5 mL |
Specifications Documents