text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96ウェル PCRプレート 0.2 ml 低蒸発 ハーフスカート 透明

Product NumberPCR-96-HS-AC-C

E-mail

Axygen® 低蒸発PCRプレートは、硬質フレームに小さい切れ目が入っており、サーマルサイクリング中およびその後でも変形することなく熱伝導性を維持できるように デザインされています。ウェルのリムに角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、熱蒸発を最小限に抑えます。ほとんどの主要なサーマルサイクラー、シーケンサーおよびオートメーションプラットフォームに対応した本プレートは、ハイスループットスクリーニングを含めて、ダウンストリームアプリケーションで最適なパフォーマンスを提供します。

  • サーマルサイクリング中およびその後でもフラットなまま
  • 角度のついたウェルのリムで熱蒸発を低減
  • サンプルをロード・トラッキングしやすい、透明なウェルと目視可能なグリッド
  • 均一な熱伝達を実現する、極薄で均質なチューブ壁
  • スタンダードPCRおよびリアルタイムPCRに最適
  • シングルコーナーノッチ
  • SBSフットプリント
  • ポリプロピレン製
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 一般的なオートメーションプラットフォーム、サーマルサイクラーおよびシーケンサーに対応

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥41,200 per case

Details
Product Number   PCR-96-HS-AC-C
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Axygen®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   ハーフスカート  
ウェル容量   200 µL  
滅菌   なし  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents