text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® コラーゲン I カバースリップ 22mm φ丸型 2~8℃

Product Number354089

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Corning BioCoat コラーゲン I カバースリップ 22mm φ丸型 2~8℃ コラーゲン I(ラット尾)が均一にコートされています。 Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っています。

有効期限:出荷から3ヶ月以上



本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


¥29,600 per case

Details
Product Number   354089
パック入数   60 / パック  
ケース入数   60 / ケース  
ブランド   Corning®  
サイズ   22 mm  
ストレージ   2° - 8°C  
表面コーティング   コラーゲン I  
Specifications Documents