text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®ポリ-D-リジン/ラミニン 100 mm ディッシュ

Product Number354455

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Corning BioCoat 製品は、無血清培地または血清添加培地での様々な初代細胞、形質転換細胞の細胞接着と細胞増殖を促進する理想的なソリューションです。Corningでは、カスタムコーティングも承っております。



本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥19,800 per case

Details
Product Number   354455
パック入数   5 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   58.1 cm²  
表面処理   細胞培養表面処理  
ストレージ   2° - 8°C  
表面コーティング   ポリ-D-リジン/ラミニン  
Specifications Documents