Corning マトリゲル基底膜マトリックスは、細胞外基質タンパク質に富む腫瘍であるEHSマウス肉腫細胞から単離した再構成基底膜です。主要な成分はラミニンで、続いてコラーゲン IV、ヘパラン硫酸プロテオグリカン、エンタクチンとナイドジェンを含みます。Corningマトリゲル基底膜マトリックスは、足場依存性の正常および形質転換上皮細胞、ニューロン、オリゴデンドロサイトなどの細胞の接着と分化に効果的です。
次の目的に利用されています
- 上皮細胞での組織特異的な細胞形態とタンパク質産生の誘発
- 血管内皮細胞、筋肉と神経細胞の分化
- 3次元マトリックス モデルシステムの開発
由来
- EHS マウス腫瘍
調製
- 50 µg/mL のゲンタマイシンを加えたダルベッコ’s改変イーグル’ 培地。Corning マトリゲル基底膜マトリックスはあらゆる培地に適合
品質管理
- NGF非存在下でニワトリ後根神経節からの神経突起伸長促進能を試験
- 細菌および真菌の陰性を確認
保存
- マトリゲル基底膜マトリックス コート製品は使用時まで-20°C. で凍結保存。
- 薄層マトリゲル基底膜マトリックスコート製品は 2°C ~ 8°C.で保存。