Corning® BioCoat® ラミニン 60 mm培養用ディッシュ、TC処理済、5/パック、20/ケース
Product Number354405
This item will be discontinued when inventory reaches 0. Suggested Replacement: 354232.
Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。
使用期限:出荷から3か月以上
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥20,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354405 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 20 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 21.3 cm² |
| ストレージ | 2° - 8°C |
| 表面コーティング | ラミニン |
Specifications Documents