text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® ラミニンコートカルチャーディッシュ

E-mail

ラミニン (LM)は、基底膜の主要成分であり、多様な細胞の分化した機能の維持や培養の基質として使用される、様々な機能を持つ糖タンパク質です。ラミニンは、細胞培養において神経突起伸長の刺激、細胞接着の促進、走化性、細胞分化、神経細胞の生存に関わっていることが示されています。

次の目的に利用されています

  • 細胞接着と伸展の促進
  • 細胞分化と神経突起伸長の誘導
  • 筋芽細胞の増殖促進
  • 細胞挙動におよぼすラミニンの効果の研究
  • 細胞接着アッセイ

由来

  • Engelbreth-Holm-Swarm マウス腫瘍
  • 品質管理

    • NG-108ラット/マウス神経芽細胞腫の分化(神経突起伸長)能を試験
    • 細菌および真菌の陰性を確認
    • ラミニン純度は SDS-PAGE 法で90%以上(エンタクチンを含む)

    保存

  • 2~8℃。凍結は厳禁。
  • Choose your specification

    Add to cart View Product

    Products

    Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
    354405 Corning® BioCoat® ラミニン 60 mm培養用ディッシュ、TC処理済、5/パック、20/ケース   5 / パック     20 / ケース     Corning®   N/A per case
    354452 Corning® BioCoat® ラミニン 100mm培養用ディッシュ、TC処理済、5/パック、10/ケース   5 / パック     10 / ケース     Corning®   N/A per case