ネットウェル用メッシュ直径15mmネットウェルキャリアー(12ウェル用)
Product Number3520

- これらの特別に設計されたNetwell®(ネットウェル)キャリアおよびハンドルを使用すると、キャリア当たり最大12個のNetwell®(ネットウェル)インサートを同時に処理することができます
- 各キャリアキットには、8個のキャリアおよび8個のハンドルが含まれます

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥13,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3520 |
パック入数 | 8 / パック |
ケース入数 | 8 / ケース |
ブランド | Corning® |
Specifications Documents