- フィルターサイズは42mm角です。
- 50mL遠沈管に直接濾過できるので、分注操作の回数を最小限に減らすことができます。
- 1ケースに遠沈管スタンドが2個付いています。
- ポリプロピレン製遠沈管1本に保存用キャップ(個別包装)が1個付いています。
- 個別包装されています。滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430320 | Corning® 50 mL 遠沈管フィルター(チューブトップフィルター), 0.22µm 13.6cm² セルロースアセテート, 滅菌済み, 12/ケース | 1 / パック | 12 / ケース | Corning® | ¥28,900 | per case |