text.skipToContent text.skipToNavigation

50mL 遠沈管フィルター(チューブトップフィルター)

E-mail

  • フィルターサイズは42mm角です。
  • 50mL遠沈管に直接濾過できるので、分注操作の回数を最小限に減らすことができます。
  • 1ケースに遠沈管スタンドが2個付いています。
  • ポリプロピレン製遠沈管1本に保存用キャップ(個別包装)が1個付いています。
  • 個別包装されています。滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。

Choose your specification

ポアサイズ
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
430314 Corning® 50 mL 遠沈管フィルター(チューブトップフィルター), 0.45µm 13.6cm² セルロースアセテート, 滅菌済み, 12/ケース   1 / パック     12 / ケース     Corning®   ¥28,900 per case
430320 Corning® 50 mL 遠沈管フィルター(チューブトップフィルター), 0.22µm 13.6cm² セルロースアセテート, 滅菌済み, 12/ケース   1 / パック     12 / ケース     Corning®   ¥28,900 per case