Corning® 50 mL 遠沈管フィルター(チューブトップフィルター), 0.45µm 13.6cm² セルロースアセテート, 滅菌済み, 12/ケース
Product Number430314
- 50mL遠沈管に直接ろ過でき、不要な分注操作を減らすことができます。
- 1ケースに遠沈管スタンドが2個付属しています。
- セルロースアセテート (CA)メンブレンは、流速が早く、タンパク質結合が少なく、細胞培養用培地のろ過に適しています。
- ポリプロピレン製遠沈管1本に保存用キャップ(個別包装)が1個付属しています。
- 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。
- 有効期限はファネル上と箱に記載しています。
- メンブレンの有効期限は製造後3年です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥28,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430314 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| フィルタースタイル | 吸引 チューブトップ |
| ファンネル容量 | 150 mL |
| メンブレン材質 | セルロースアセテート |
| メンブレン孔サイズ | 0.45 µm |
| メンブレン面積 | 13.6 cm² |
| パッケージング | 個別包装 |
| 目盛り | Yes |
| チューブ容量 | 50 mL |
| ネック直径 | 45 mm |
Specifications Documents