text.skipToContent text.skipToNavigation

フィルターシステム(ボトルトップフィルター / ボトルのセット)

E-mail

  • 45mmのネックサイズで、150mL、250mL、500mL、1,000mLの4つのサイズからお選びください。
  • 残液の少ないファネルデザインです。メンブレンの種類と孔サイズは、ファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。
  • 追加のプラスチック製ボトルもご利用いただけます。
  • プレフィルターは別途お求めください。
  • 個別包装されています。
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。
  • 下部ボトルの滅菌済みキャップは個別包装されています。

仕様を選択してください。

メンブレン
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
430515 Corning® 1000mL フィルターシステム, 0.2µm 54.5m² ナイロン, 滅菌済み, 12/ケース   1 / パック     12 / ケース     Corning®   ¥44,800 per case
430771 Corning® 250mL フィルターシステム, 0.2µm 19.6cm² ナイロン, 滅菌済み, 12/ケース   1 / パック     12 / ケース     Corning®   ¥20,800 per case
430773 Corning® 500mL フィルターシステム, 0.2µm 33.2cm² ナイロン, 滅菌済み, 12/ケース   1 / パック     12 / ケース     Corning®   ¥35,400 per case