text.skipToContent text.skipToNavigation

ボトルトップフィルター

E-mail

  • 150mL、500mL、1,000mLの3サイズからお選びください。
  • 残液の少ないファネルデザインです。
  • ネックサイズ33mmと45mmがあります。
  • ネックサイズ45mmはCorningの丸型ポリスチレン製ストレージボトルでお使いいただけます。
  • プレフィルターは別途お求めください。
  • 個別包装されています。
  • 滅菌済みです。
  • ノンパイロジェニックです。

Choose your specification

メンブレン
ネックサイズ
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
430049 Corning® 500mL ボトルトップフィルター, 0.2µm 33.2cm² ナイロン, ネックサイズ 45mm, 滅菌済み, 12/ケース   1 / パック     12 / ケース     Corning®   ¥21,100 per case