text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ディスポーザブル プラスチック三角フラスコ用トランスファーキャップ

E-mail

無菌トランスファーキャップは、ポリカーボネート(PC)とポリエチレンテレフタレート(PETG)の両方の三角フラスコに適合します。キャップはネジ式で、高密度ポリエチレン(HDPE)製です。

トランスファーキャップには2つのポートがあります: 一方のポートは0.2 µm ポアフィルターが付いており、もう一方のポートは化学薬品耐性、ヒートシール可能なフレキシブルチューブ、オスルアーロックまたはオスメディカルプラスチックカプラーが付いています。ディップチューブはフラスコの底まで届くので、液体操作プロセスの無菌的送液が簡単にできます。

  • 1 Lから5 L 三角フラスコ用
  • MLL、またはMPCチュービングコネクタータイプ
  • 個別包装
  • 2重包装
  • 滅菌保証レベル(SAL) 10⁻⁶

Choose your specification

キャップのサイズ
チュービングコネクション
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
431448 3L プラスチック三角フラスコ用ディスポ―ザブル 70mm 無菌トランスファーキャップ, 1/8インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター, オスルアーロック , 滅菌   1 / パック     4 / ケース     Corning®   ¥64,900 per case
431449 3L プラスチック三角フラスコ用 ディスポ―ザブル 70mm 無菌トランスファーキャップ, 1/4インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター, オスディスコネクト, 滅菌   1 / パック     4 / ケース     Corning®   ¥70,400 per case