text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 三角フラスコ アッセンブリ済み クローズドシステム

E-mail

無菌トランスファーキャップはポリカーボネート製三角フラスコにアッセンブリされた完全閉鎖系ソリューションです。125 mL、250 mL、500 mL、1 L、2 L、3 L、5 L フラスコ用の無菌トランスファーキャップをご用意しています。

トランスファーキャップには2つのポートがあります。 一方のポートは0.2 µm ポアフィルターが付いており、もう一方のポートは化学薬品耐性、ヒートシール可能なフレキシブルチューブ、オスルアーロックまたはオスメディカルプラスチックカプラーが付いています。ディップチューブはフラスコの底まで届くので、液体操作プロセスの無菌的送液が簡単にできます。

  • 1 Lから5 L 三角フラスコ用
  • MLL、またはMPCチュービングコネクタータイプ
  • 個別包装
  • 2重包装
  • 滅菌保証レベル(SAL) 10⁻⁶


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
11405 Corning® 三角フラスコ 125 mL トランスファーキャップ付き、1/8インチディップチューブ、オス/メスルアーロック   1 / パック     6 / ケース     Corning®   ¥91,700 per case
11415 Corning® 三角フラスコ 250 mL トランスファーキャップ付き、1/8インチディップチューブ、オス/メスルアーロック   1 / パック     4 / ケース     Corning®   ¥68,100 per case
11425 Corning® 三角フラスコ 500 mL トランスファーキャップ付き、1/8インチディップチューブ、オス/メスルアーロック   1 / パック     2 / ケース     Corning®   ¥35,300 per case
11501 三角フラスコ 5L用トランスファーキャップ付き オスディスコネクト   1 / パック     2 / ケース     Corning®   ¥112,900 per case
11502 三角フラスコ 5L用 トランスファーキャップ付き バッフル付き オスディスコネクト   1 / パック     2 / ケース     Corning®   ¥114,100 per case