スピナーフラスコ3L用ベントキャップ
Product Number3567
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
ディスポーザブル、高密度ポリエチレン製、滅菌済みのベントキャップには、孔径0.2 µmの疎水性PTFEメンブレンを使用しています。より高いガス交換を必要とする培養アプリケーション用のCorning® 500 mL、1 Lおよび3 Lディスポーザブルスピナーフラスコ(カタログ番号3153、3561および3563)に適合するように設計されています。通気を必要とするアプリケーションで、GL45ネジ付きのコーニングのディスポーザブルポリスチレンおよびポリカーボネート製保存ボトルおよびガラスボトルに適合します。
- 個別二重包装
- 特徴は人間工学に基づいた大きな刻みです
- 滅菌済み(10-6 SAL)、オートクレーブは推奨しておりません
¥4,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3567 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 4 / ケース |
ブランド | Corning® |
Specifications Documents