text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1L ディスポーザブルスピナーフラスコ, ソリッドキャップ, 滅菌済み

Product Number3561

E-mail

  • 推奨のワーキングボリュームは300mL ~ 1L.

  • パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されており,調節不要です.

  • パドルのボトム側はフラスコの形に沿っているので,デッドスポットが生じにくくなっています.

  • 2つの広めのネックは注ぐのが容易で100mLピペットも入ります

  • 垂直の側壁のバッフルは層流を拡散させます

  • 各システムは個別二重包装されています

  • 滅菌済み; 滅菌保証レベルは最高レベルの SAL 10-6 で USP XXIV:71 Bacteriostasis, Fungistasis and Sterility Standardsに適合しています

  • 再使用はできません。フラスコはオートクレーブ不可でアルコール滅菌も対応していません。再滅菌は素材の劣化を生じます。

  • 別売りでベントキャップ (Cat. No 3567)とサイドアームアッセンブリ (Cat. No. 3562)もございます


  • ¥129,150 per case

    Details
    Product Number   3561
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   6 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    最大ワーキング容量   1 L  
    推奨培地容量   300 - 1000 mL (approx.)  
    サイドアーム開口部   2  
    サイドアームタイル   45°  
    サイドアームキャップの直径   54 mm (approx.)  
    キャップスタイル   スクリューキャップ  
    キャップ材質   高密度ポリエチレン  
    キャップ直径   38.8 mm (approx.)  
    キャップカラー   オレンジ  
    ネジのサイズ   45  
    直径   137 mm (approx.)  
    サイドアーム内径   39 mm (approx.)  
    滅菌   あり  
    特長   ディスポーザブル  
    Specifications Documents