text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Disposable Spinner Flasks

电子邮件

  • The Corning disposable spinner flask system comes ready-to-use with a paddle and integrated magnet, reducing the need for time-consuming assembly, cleaning, or reassembly.
  • Molded from virgin polystyrene and sterile, each spinner flask system assures a clean sterile unit. No more concerns with detergent residues or contamination.
  • The paddle size and height are optimized for each vessel size. A unique integrated magnet provides smooth, even rotation at required speeds on slow-speed stirrers. Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raises the vessel off the stir-plate surface (125 mL and 500 mL flasks only).

选择规格

キャップのスタイル
加入购物车 查看产品

产品

产品编号 产品名称 パック入数 ケース入数 ブランド 规格
3152 Corning® 125mL ディスポーザブルスピナーフラスコ, 70mmトップキャップ, アングルサイドアーム2個, 滅菌済み   1 / パック     12 / ケース     Corning®   N/A per case
3153 Corning® 500 mL ディスポーザブルスピナーフラスコ, 100 mm トップキャップ, アングルサイドアーム2個, 滅菌済み   1 / パック     12 / ケース     Corning®   N/A per case
3561 Corning® 1L ディスポーザブルスピナーフラスコ, ソリッドキャップ, 滅菌済み   1 / パック     6 / ケース     Corning®   N/A per case
3563 Corning® 3L ディスポーザブルスピナーフラスコ, ソリッドキャップ, 滅菌済み   1 / パック     4 / ケース     Corning®   N/A per case
3578 Corning® 500mL ディスポーザブルスピナーフラスコ, 100mm トップキャップ, アングルサイドアーム 2個, ベントキャップ, 滅菌済み   1 / パック     12 / ケース     Corning®   N/A per case
3580 Corning® 1L ディスポーザブルスピナーフラスコ, ベントキャップ, 滅菌済み   1 / パック     6 / ケース     Corning®   N/A per case
3581 Corning® 3L Disposable Spinner Flask, Vent Cap, Sterile N/A per case