text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ(広口、目盛付)

E-mail

便利なシングルサイズのプラグシールキャップ付きです。29 mmの広い開口部により、大容量のピペットが使いやすくなっています。培地の前処理や保管用に最適です。ネジの規格はGL45です。

交換用キャップは、カタログ番号:1395 をご覧ください。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4995-4L PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ広口 4000mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥25,290 per case