text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ(広口、目盛付)

E-mail

便利なシングルサイズのプラグシールキャップ付きです。29 mmの広い開口部により、大容量のピペットが使いやすくなっています。培地の前処理や保管用に最適です。ネジの規格はGL45です。

交換用キャップは、カタログ番号:1395 をご覧ください。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4995-1L PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ広口 1000mL   6 / パック     6 / ケース     PYREX®   ¥42,000 per case
4995-250 PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ広口 250mL   6 / パック     6 / ケース     PYREX®   ¥33,660 per case
4995-2L PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ広口 2000mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥13,980 per case
4995-4L PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ広口 4000mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥25,290 per case
4995-500 PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ広口 500mL   6 / パック     6 / ケース     PYREX®   ¥33,660 per case
4995-6L PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ広口 6000mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥35,070 per case