text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ 250mL

Product Number4985-250

E-mail
フェノール製スクリューキャップ付きの三角フラスコは、溶媒の培養、混合、保管に最適です。耐衝撃性のGPIネジ規格38-430M のキャップには、蒸気滅菌に耐えられるよう、接着された不活性の白いゴムライナーが付いています。フラスコには目盛とマーキングスポットが付いています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥53,760 per case

Server Error Page | Life Sciences EU Other Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 7c6e24ac-1262-4246-94cb-17ecce56d4d0

Details
Product Number   4985-250
パック入数   6 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   250 mL  
トップスタイル   ネジ付き  
ネック形状   狭口  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   25 mL  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   38  
高さ   135 mm (approx.)  
外径   81 mm (approx.)  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
キャップカラー   黒  
滅菌   なし  
目盛りの範囲   50 - 200 mL  
Specifications Documents