PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ 500mL
Product Number4985-500
フェノール製スクリューキャップ付きの三角フラスコは、溶媒の培養、混合、保管に最適です。耐衝撃性のGPIネジ規格38-430M のキャップには、蒸気滅菌に耐えられるよう、接着された不活性の白いゴムライナーが付いています。フラスコには目盛とマーキングスポットが付いています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥84,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4985-500 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 24 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 500 mL |
| トップスタイル | ネジ付き |
| ネック形状 | 狭口 |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの間隔 | 50 mL |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | フェノール型 |
| ネジのサイズ | 38 |
| 高さ | 186 mm (approx.) |
| 外径 | 102 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| キャップカラー | 黒 |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 100 - 500 mL |
Specifications Documents