PYREX® リムなし三角フラスコ 125mL
Product Number4442-125
長いネックの培養フラスコは基本的には三角フラスコですが、ネックが長くストレートタイプでリムのない肉厚のチューブ形状に修正されています。長いネックは、キャップに溶液が飛び散る量を減らします。培養液の撹拌に最適です。均一な壁圧により、機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。便利なマーキングスポット付き。ネックのおおよその外径は25mmです。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥16,680 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4442-125 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 125 mL |
| トップスタイル | プレーン |
| ネック形状 | Delong |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 特長 | リユーザブル |
| 高さ | 122 mm (approx.) |
| 外径 | 66 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | シェーカー |
| 滅菌 | なし |
| ネック外径 | 25 mm (approx.) |
Specifications Documents