text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® リムなし三角フラスコ

E-mail

長いネックの培養フラスコは基本的には三角フラスコですが、ネックが長くストレートタイプでリムのない肉厚のチューブ形状に修正されています。長いネックは、キャップに溶液が飛び散る量を減らします。培養液の撹拌に最適です。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4442-125 PYREX® リムなし三角フラスコ 125mL   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥16,680 per case
4442-1L PYREX® リムなし三角フラスコ 1000mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥4,810 per case
4442-250 PYREX® リムなし三角フラスコ 250mL   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥23,460 per case
4442-2L PYREX® リムなし三角フラスコ 2000 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥8,420 per case
4442-50 PYREX® リムなし三角フラスコ 50mL   6 / パック     24 / ケース     PYREX®   ¥33,480 per case
4442-500 PYREX® リムなし三角フラスコ 500 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥2,240 per case