text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® リムなし三角フラスコ 50mL

Product Number4442-50

E-mail
長いネックの培養フラスコは基本的には三角フラスコですが、ネックが長くストレートタイプでリムのない肉厚のチューブ形状に修正されています。長いネックは、キャップに溶液が飛び散る量を減らします。培養液の撹拌に最適です。均一な壁圧により、機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。便利なマーキングスポット付き。ネックのおおよその外径は18mmです。キャップはNo. 26793-18をご覧ください。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥33,480 per case

Details
Product Number   4442-50
パック入数   6 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   50 mL  
トップスタイル   プレーン  
ネック形状   Delong  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
高さ   105 mm (approx.)  
外径   50 mm (approx.)  
フラスコスタイル   シェーカー  
滅菌   なし  
ネック外径   18 mm (approx.)  
Specifications Documents