text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® リムなし三角フラスコ 500 mL

Product Number4442-500

E-mail
500 mL PYREX®リムなし三角フラスコの長いネックは、キャップに溶液が飛び散る量を減らします。培養液の撹拌に最適です。厚みが均一になるように作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。フラスコには、便利なマーキングスポットが設けられています。ネックの外径は約38 mmです。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥2,240 per case

Details
Product Number   4442-500
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   500 mL  
トップスタイル   プレーン  
ネック形状   Delong  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
高さ   181 mm (approx.)  
外径   101 mm (approx.)  
フラスコスタイル   シェーカー  
滅菌   なし  
ネック外径   38 mm (approx.)  
Specifications Documents