Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 三角フラスコ 125mL
Product Number4980-125
目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。 耐久性のある肉厚リム加工が施されています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。
¥36,720 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4980-125 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 48 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 125 mL |
| トップスタイル | 肉厚リム |
| ネック形状 | 狭口 |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの間隔 | 25 mL |
| ゴムストッパーNo. | 5 |
| 高さ | 114 mm (approx.) |
| 外径 | 67 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 50 - 125 mL |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.20326002
- Quality Certificate - Lot No.18226005
- Quality Certificate - Lot No.15326419
- Quality Certificate - Lot No.09726007
- Quality Certificate - Lot No.05826045
- Quality Certificate - Lot No.03326002
- Quality Certificate - Lot No.33925002
- Quality Certificate - Lot No.33825036
- Quality Certificate - Lot No.31525053
- Quality Certificate - Lot No.28825004
- Quality Certificate - Lot No.24525054
- Quality Certificate - Lot No.23325002
- Quality Certificate - Lot No.21625155
- Quality Certificate - Lot No.19725007
- Quality Certificate - Lot No.17825002
- Quality Certificate - Lot No.16925003
- Quality Certificate - Lot No.12225021
- Quality Certificate - Lot No.10525001
- Quality Certificate - Lot No.07625002
- Quality Certificate - Lot No.06025030
- Quality Certificate - Lot No.04225002
- Quality Certificate - Lot No.00625039
- Quality Certificate - Lot No.33824348
- Quality Certificate - Lot No.32724002
- Quality Certificate - Lot No.32424004
- Quality Certificate - Lot No.31624002
- Quality Certificate - Lot No.28224002
- Quality Certificate - Lot No.28124219
- Quality Certificate - Lot No.27124025
- Quality Certificate - Lot No.21424018