Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 三角フラスコ 25mL
Product Number4980-25
This is the suggested replacement for 70980-25.
目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。 耐久性のある肉厚リム加工が施されています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4980-25 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 48 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 25 mL |
| トップスタイル | 肉厚リム |
| ネック形状 | 狭口 |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの間隔 | 5 mL |
| 高さ | 65 mm (approx.) |
| 外径 | 41 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 10 - 25 mL |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.26726043
- Quality Certificate - Lot No.17726010
- Quality Certificate - Lot No.14626023
- Quality Certificate - Lot No.09126015
- Quality Certificate - Lot No.08926092
- Quality Certificate - Lot No.03426031
- Quality Certificate - Lot No.02426009
- Quality Certificate - Lot No.35125014
- Quality Certificate - Lot No.24525053
- Quality Certificate - Lot No.24025031