text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 三角フラスコ 2000mL

Product Number4980-2L

E-mail

(This is the suggested replacement for 4980-1XL.)


目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。 耐久性のある肉厚リム加工が施されています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。

¥55,880 per case

Details
Product Number   4980-2L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   8 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   2000 mL  
トップスタイル   肉厚リム  
ネック形状   狭口  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   200 mL  
ゴムストッパーNo.   10  
高さ   268 mm (approx.)  
外径   160 mm (approx.)  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
滅菌   なし  
目盛りの範囲   600 - 1800 mL  
Specifications Documents