PYREX® 三角フラスコ 4000mL
Product Number4980-4L
目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。 耐久性のある肉厚リム加工が施されています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。
¥45,740 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4980-4L |
| パック入数 | 1 / パック |
| Qty./Cs | 4 / Cs |
| Brand | PYREX® |
| Capacity | 4000 mL |
| Top Style | Heavy duty rim |
| Neck Style | Narrow mouth |
| Stopper Style | No stopper |
| Feature | Reusable |
| Graduation Interval | 500 mL |
| Rubber Stopper No. | 10 |
| Height | 360 mm (approx.) |
| O.D. | 206 mm (approx.) |
| Flask Style | Erlenmeyer |
| Sterile | No |
| Graduation Range | 1000 - 4000 mL |
Specifications Documents