PYREX® 共通摺合わせ三角フラスコ 250mL
Product Number5000-250
共通摺合せ付き三角フラスコです。およその容量を示す目盛が付いています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。大きめのマーキングスポット付きです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥58,740 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 5000-250 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 250 mL |
| トップスタイル | 共通テーパージョイント |
| ネック形状 | 狭口 |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの間隔 | 25 mL |
| 標準テーパージョイント | 24/40 |
| 高さ | 161 mm (approx.) |
| 外径 | 81 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| 滅菌 | No |
| 目盛りの範囲 | 50 - 200 mL |
Specifications Documents