text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® Narrow Mouth Erlenmeyer Flask, Standard Taper Joint, Graduated

E-mail

A range of Erlenmeyer flasks with joints. For convenience, these flasks are graduated to show approximate capacity.



Cat. No. 5000-500: Reference ASTM E-123.

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
5000-125 PYREX® 共通摺合わせ三角フラスコ 125mL   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥53,820 per case
5000-250 PYREX® 共通摺合わせ三角フラスコ 250mL   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥58,740 per case
5000-500 PYREX® 共通摺合わせ三角フラスコ 500mL   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥80,640 per case