text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 共通摺合わせ三角フラスコ 500mL

Product Number5000-500

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail


共通摺合せ付き三角フラスコです。およその容量を示す目盛が付いています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。大きめのマーキングスポット付きです。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥80,640 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 80ba9476-c2f2-47ba-b345-7c124df03afd

Details
Product Number   5000-500
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   500 mL  
トップスタイル   共通テーパージョイント  
ネック形状   狭口  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   50 mL  
標準テーパージョイント   24/40  
高さ   198 mm (approx.)  
外径   101 mm (approx.)  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
滅菌   No  
目盛りの範囲   100 - 500 mL  
Specifications Documents