Corning® ミニバイオリアクター50mL、ベントキャップ付き
Product Number431720
【特長と利点】
- 広い書き込みスペースがあるポリプロピレン製チューブ
- 4つのベントが付いた高密度ポリプロピレン製キャップ、疎水性膜によるガス交換
- 滅菌済み、ノンプロジェニック、RNase/DNaseフリー
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥38,520 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431720 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 300 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents