text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PETG 三角フラスコ

E-mail

Corning 三角フラスコ バッフル付き、バッフル無しは、振盪培養の用途や保管に最適な製品です。2 L、3 L、5 Lのフラスコサイズには交換用キャップがあります。

  • 高強度なポリエチレンテレフタレート(PETG)製の本体:原料はUSP Class VIで透明性と強度に優れています。
  • 2 L から 5 L のサイズがあります。
  • すべてのサイズでバッフル付きとバッフルなしがあります。
  • 正確性のために型押し目盛がついています (±5%)。
  • ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途にご使用いただけます。
  • 個別包装されています。
  • 滅菌保証レベル(SAL)10⁻⁶
  • RNase / DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック

Choose your specification

Graduation Interval
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
431284 Corning® PETG 三角フラスコ 5L ベントキャップ   1 / パック     4 / ケース     Corning®   ¥46,900 per case
431285 Corning® PETG 三角フラスコ 5L バッフル付 ベントキャップ   1 / パック     4 / ケース     Corning®   ¥49,200 per case