text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellCube® チュービングマニュホールド, 4×無菌コネクター, 3/8” ID 熱可塑性チューブ, メスMPC用無菌コネクター

Product Number3236

E-mail
  • 4×AseptiQuik® S コネクター, 4×チューブクランプ
  • 滅菌保証レベル(SAL) 10⁻⁶

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥168,000 per case

You might also be interested in
10層 CellCube® モジュール, 培養面積 8,500 cm² と無菌コネクター
25層 CellCube® モジュール, 培養面積 21,250 cm² と無菌コネクター
100層 CellCube® モジュール, 培養面積 85,000 cm² と無菌コネクター
Corning® CellCube® チュービングマニュホールド, 3/8”ID 熱可塑性チューブ, クロスコネクション, 4 × 無菌コネクター
Details
Product Number   3236
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   Corning®  
アダプタースタイル   4 AseptiQuik® S Connectors, 4 Tube Clamps  
滅菌   あり  
Specifications Documents