text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellCube® チュービングアダプター, 3/8”ID 熱可塑性チューブ, メスMPC無菌コネクター

Product Number3237

E-mail
  • メスMPC用 AseptiQuik® S コネクター
  • 滅菌保証レベル(SAL) 10⁻⁶

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥42,000 per case

You might also be interested in
10層 CellCube® モジュール, 培養面積 8,500 cm² と無菌コネクター
25層 CellCube® モジュール, 培養面積 21,250 cm² と無菌コネクター
100層 CellCube® モジュール, 培養面積 85,000 cm² と無菌コネクター
Corning® CellCube® チュービングマニュホールド, 3/8”ID 熱可塑性チューブ, クロスコネクション, 4 × 無菌コネクター
Details
Product Number   3237
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   Corning®  
アダプタースタイル   AseptiQuik® S Connected to a Female MPC  
滅菌   あり  
Specifications Documents