text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェルクリアー6ウェル0.4μm細胞培養表面処理済み、滅菌済み

Product Number3450

E-mail

• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 6ウェルプレートに6つのインサートがセットされています。4プレート/ケースです。
• 位相差顕微鏡で細胞をはっきりと見ることができます。
• 滅菌済みです。


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   3450
パック入数   6 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   6 ウェル  
Plate Color   Clear  
Well Bottom   Flat  
Well Bottom Color   Clear  
Well Shape   Round  
Cell Growth Area   4.67 cm²  
Recommended Medium Well Volume   2.6 mL  
Recommended Medium Insert Volume   1.5 mL  
Surface Treatment   TC-Treated  
Sterile   Yes  
Membrane Material   Polyethylene terephthalate (PET)  
Membrane Pore Size   0.4 µm  
Nominal Pore Density   4x10⁶ pores per cm²  
Membrane Diameter   24 mm  
Lids Included   Yes  
Application   Air-Liquid Interface (ALI) Cultures  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Falcon®ディープウェルプレート、1/パック、4/ケース
Corning® アスピレーターセット