text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェル12ウェル0.4μm細胞培養表面処理済み、滅菌済み

Product Number3401

E-mail

• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 12ウェルプレートに12個のインサートがセットされています。4プレート/ケースです。
• 細胞の観察にはメンブレンを染色する必要があります。
• 滅菌済みです。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥32,800 per case

Details
Product Number   3401
パック入数   12 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   12 ウェル  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル形状   ラウンド  
培養面積   1.12 cm²  
推奨培地ウェル容量   1.5 mL  
推奨培地インサート容量   0.5 mL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   Yes  
メンブレン材質   ポリカーボネート  
メンブレン孔サイズ   0.4 µm  
名目孔密度   1x10⁸ pores per cm²  
メンブレン直径   12 mm  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® アスピレーターセット
8チャンネルアダプタ―、Corning® アスピレーター用