text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェル6ウェル3.0μm細胞培養表面処理済み、滅菌済み

Product Number3414

E-mail

• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 6ウェルプレートに6つのインサートがセットされています。4プレート/ケースです。
• 細胞の観察にはメンブレンを染色する必要があります。
• 滅菌済みです。


Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥16,500 per case

Details
Product Number   3414
パック入数   6 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   6 ウェル  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル形状   ラウンド  
培養面積   4.67 cm²  
推奨培地ウェル容量   2.6 mL  
推奨培地インサート容量   1.5 mL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
メンブレン材質   ポリカーボネート  
メンブレン孔サイズ   3 µm  
名目孔密度   2x10⁶ pores per cm²  
メンブレン直径   24 mm  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Falcon®ディープウェルプレート、1/パック、4/ケース
Corning® アスピレーターセット