トランズウェル100mmディッシュ3.0μm細胞培養表面処理済み、滅菌済み
Product Number3420
• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 各インサートは100 mmディッシュにセットされています。12インサート/ケースです。
• 細胞の観察にはメンブレンを染色する必要があります。
• 滅菌済みです。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥55,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3420 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 100 mm dish |
| プレート色 | クリア |
| 培養面積 | 44 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 13 mL |
| 推奨培地インサート容量 | 9 mL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| メンブレン材質 | ポリカーボネート |
| メンブレン孔サイズ | 3 µm |
| 名目孔密度 | 2x10⁶ pores per cm² |
| メンブレン直径 | 75 mm |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents
Compatible Accessories