text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェル100 mm ディッシュ 0.4 μm細胞培養表面処理済み、滅菌済み

Product Number7910

E-mail

This is the suggested replacement for 3419.


3419の代替品です。

  • 細胞接着に最適な処理が施されています。
  • 各インサートは100 mmディッシュにセットされています。
  • 12インサート/ケースです。
  • 細胞の観察にはメンブレンを染色する必要があります。

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥55,700 per case

Details
Product Number   7910
パック入数   1 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   100 mm dish  
プレート色   クリア  
培養面積   44 cm²  
推奨培地ウェル容量   13 mL  
推奨培地インサート容量   9 mL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
メンブレン材質   ポリカーボネート  
メンブレン孔サイズ   0.4 µm  
名目孔密度   1.6 x 10⁶ pores per cm²  
メンブレン直径   75 mm  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents