Corning® BioCoat® コラーゲン I カルチャーインサート 0.4 µm PETメンブレン, 24ウェル用,12/パック, 24/ケース
Product Number354444
This is the suggested replacement for 3495.
Corning BioCoat コラーゲンI コート0.4 µm PETメンブレン 24ウェルインサートは、すぐに使用できるようにFalcon® コンパニオンプレートにセットされています。Corning BioCoat セルカルチャーインサートは細胞外基質タンパク質であらかじめコートされています。細胞接着や増殖、浸潤/遊走、分化などの、タンパク質でコーティングされた表面が必要なアプリケーションに最適です。
保存:2~8℃
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥35,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354444 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 24 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 0.3 cm² |
| メンブレン材質 | ポリエチレンテレフタレート(PET) |
| メンブレン孔サイズ | 0.4 µm |
| メンブレン直径 | 6.4 mm |
| パッケージフォーマット | 12 Inserts/Plate/Pk, 2 Plates/Cs |
| アプリケーション | Air Liquid Interface (ALI) 培養 |
Specifications Documents