Corning® BioCoat® マトリゲル インベージョン チャンバー 6ウェル 8 μm
Product Number354481
Corning BioCoat マトリゲルインベージョンチャンバー8.0 µm PETメンブレン6ウェルインサートは、すぐに使用できるようにFalcon® コンパニオンプレートにセットされています。6/パック、24/ケース。Corning BioCoat セルカルチャーインサートは細胞外基質タンパク質であらかじめコートされています。細胞接着や増殖、浸潤/遊走、分化などの、タンパク質でコーティングされた表面が必要なアプリケーションに最適です。
保存:-20℃、使用期限:出荷から3か月以上
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥65,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354481 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 24 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 4.2 cm² |
| メンブレン材質 | ポリエチレンテレフタレート(PET) |
| メンブレン孔サイズ | 8 µm |
| メンブレン直径 | 23.1 mm |
Specifications Documents
Compatible Accessories